CELSIO HSK-E32 Ø4x60
ID 210141
- Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
- Řada: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 32
- Uchopovací průměr: 4 mm
- Projekční délka: 60 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 6 Nm
Technické údaje
Technologie | Tepelně smrštitelný upínač nástrojů |
---|---|
Řada | CELSIO |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-E 32 |
Norma upínače držáku | DIN 69893-5 |
Upínací průměr D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 60 mm / 2.4" |
L4 [mm] | 40 |
Min. točivý moment [Nm] | 6 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
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
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání