CELSIO HSK-E40 Ø16x90
ID 208305
- Tepelně smrštitelné upínače nástrojů
- Řady: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 40
- Upínací průměr: 16 mm
- Projekční délka: 90 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 300 Nm
Technické údaje
Technologie | Tepelně smrštitelné upínače nástrojů |
---|---|
Řady | CELSIO |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-E 40 |
Norma upínače držáku | DIN 69893-5 |
Upínací průměr D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 70 |
G | M12x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 300 |
Hmotnost [kg] | 0.5 |
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání