CELSIO JIS-BT 50 Ø14x160
열 수축 툴홀더
ID 208564
CELSIO JIS-BT 50 Ø14x160, 툴홀더
- 열 수축 툴홀더
- 시리즈: CELSIO
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 50
- 클램핑 지름: 14 mm
- 투영 길이: 160 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 180 Nm
Technické údaje
| 기술 | 열 수축 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO |
| 툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 50 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| 클램핑 지름 D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 122.0 |
| G | M10x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 180.0 |
| 중량 [kg] | 3.4 |
| 냉각수 방수 | 예 |
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
수송 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 JF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능