CELSIO JIS-BT50 Ø14x200
ID 208574
- Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
- Řada: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
- Uchopovací průměr: 14 mm
- Projekční délka: 200 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 180 Nm
Technické údaje
Technologie | Tepelně smrštitelný upínač nástrojů |
---|---|
Řada | CELSIO |
Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Upínací průměr D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 200 mm / 7.9" |
L2 [mm] | 48 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 162 |
G | M10x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 180 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.9 |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
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
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro formu JF jsou uzavřeny pro transport
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání