CELSIO SK 40 Ø10x130
Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
ID 208352
CELSIO SK 40 Ø10x130, Upínače nástrojů
- Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
- Řada: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Projekční délka: 130 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 70 Nm
Technické údaje
| Technológia | Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním |
|---|---|
| Konštrukčný rad | CELSIO |
| Rozhranie upínača nástrojov | SK 40 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací priemer D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 110.9 |
| G | M8x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 70.0 |
| Hmotnosť [kg] | 1.3 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka na prestavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre axiálne prestavovanie dĺžky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie