CELSIO SK40 Ø10x160
ID 208362
- Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
- Řada: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Projekční délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 70 Nm
Technické údaje
Technologie | Tepelně smrštitelný upínač nástrojů |
---|---|
Řada | CELSIO |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 42 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 141 |
G | M8x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 70 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.6 |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
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
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání