CELSIO SK40 Ø20x130
ID 208357
- Tepelně smrštitelné upínače nástrojů
- Řady: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Upínací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 130 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 450 Nm
Technické údaje
Technologie | Tepelně smrštitelné upínače nástrojů |
---|---|
Řady | CELSIO |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
L2 [mm] | 53 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 110.9 |
G | M16x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 450 |
Hmotnost [kg] | 1.5 |
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání