CELSIO SK50 Ø12x80
ID 208243
- Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
- Řada: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
- Uchopovací průměr: 12 mm
- Projekční délka: 80 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 150 Nm
Technické údaje
Technologie | Tepelně smrštitelný upínač nástrojů |
---|---|
Řada | CELSIO |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 61 |
G | M10x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 150 |
Vlastní hmotnost [kg] | 2.9 |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
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
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání