ER16 Mini HSK-A63x130
Kleštinové upínače ER Mini
ID 1313317
ER16 Mini HSK-A63x130, Upínače nástrojů
- Kleštinové upínače ER Mini
- Řady: Kleštinové upínače ER Mini
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Projekční délka: 130 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Kleštinové upínače ER Mini |
---|---|
Řady | Kleštinové upínače ER Mini |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací velikost ER | ER 16 |
Min. upínací průměr D1 [mm] | 1 |
Max. upínací průměr D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 22 |
Projekční délka L1 [mm] | 130 |
L4 [mm] | 18 |
L5 [mm] | 104 |
G | M11x1 |
Hmotnost [kg] | 0.905 |
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,008 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se závitem pro seřizovací šroub pro nastavení axiální délky, ale bez seřizovacího šroubu
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání