ER32 HSK-F63x70
Kleštinový upínač ER
ID 263375
ER32 HSK-F63x70, Upínače nástrojů
- Kleštinový upínač ER
- Řada: Kleštinový upínač ER
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-F 63
- Projekční délka: 70 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Kleštinový upínač ER |
---|---|
Řada | Kleštinový upínač ER |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-F 63 |
Norma upínače držáku | DIN 69893-6 |
Upínací velikost ER | ER 32 |
Min. upínací průměr D1 [mm] | 2 |
Max. upínací průměr D1 [mm] | 20 |
D2 [mm] | 50 |
D3 [mm] | 50 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 70 mm / 2.8" |
Projekční délka L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 23 |
L5 [mm] | 44 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.45 |
Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D
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
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání