KOM HSK-A63 Ø40x160
Kombinovavané frézovací nasazovací trny
ID 23000084
KOM HSK-A63 Ø40x160, Upínače nástrojů
- Kombinovavané frézovací nasazovací trny
- Řady: Kombinovavané frézovací nasazovací trny
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Upínací průměr: 40 mm
- Závit v upínacím průměru: M20
- Projekční délka: 160 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Kombinovavané frézovací nasazovací trny |
---|---|
Řady | Kombinovavané frézovací nasazovací trny |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 40 mm |
Závitový upevňovací šroub G | M20 |
D2 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 134 |
L11 [mm] | 41 |
L12 [mm] | 27 |
Hmotnost [kg] | 4.84 |
Provedení
Pro montáž fréz s podélnou a křížovou drážkou
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně utahovacího šroubu, kroužku pohonu a žlábkového klínu
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání