KOM JIS-BT40 Ø16x55
ID 263630
- Kombinovavané frézovací nasazovací trny
- Řada: Kombinovavané frézovací nasazovací trny
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 40
- Uchopovací průměr: 16 mm
- Závit v upínacím průměru: M8
- Projekční délka: 55 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Kombinovavané frézovací nasazovací trny |
---|---|
Řada | Kombinovavané frézovací nasazovací trny |
Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Upínací průměr D1 | 16 mm |
Závitový upevňovací šroub G | M8 |
D2 [mm] | 32 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 55 mm / 2.2" |
L4 [mm] | 28 |
L11 [mm] | 27 |
L12 [mm] | 17 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.22 |
Provedení
Pro montáž fréz s podélnou a křížovou drážkou
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
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
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro formu JF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Včetně utahovacího šroubu, kroužku pohonu a žlábkového klínu
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání