ER16 P JIS-BT30x60
ID 1455267
- Přesné kleštinové upínače ER
- Řady: Přesné kleštinové upínače ER
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 30
- Projekční délka: 60 mm
- Přesnost obvodové házivosti: Přesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Přesné kleštinové upínače ER |
---|---|
Řady | Přesné kleštinové upínače ER |
Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 30 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD |
Upínací velikost ER | ER 16 |
Min. upínací průměr D1 [mm] | 1 |
Max. upínací průměr D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 34 |
D3 [mm] | 34 |
Projekční délka L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 38 |
G | M11x1 |
Hmotnost [kg] | 0.52 |
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Přesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD
Šroub pro nastavení délky upnutí
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání