ER16 P Mini JIS-BT40x100
ID 1474389
- Přesné kleštinové upínače ER
- Řady: Přesné kleštinové upínače ER
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 40
- Projekční délka: 100 mm
- Přesnost obvodové házivosti: Přesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Přesné kleštinové upínače ER |
---|---|
Řady | Přesné kleštinové upínače ER |
Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Upínací velikost ER | ER 16 |
Min. upínací průměr D1 [mm] | 0.5 |
Max. upínací průměr D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 24 |
Projekční délka L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 73 |
G | M11x1 |
Hmotnost [kg] | 1 |
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Přesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro formu JF jsou uzavřeny pro transport
Šroub pro nastavení délky upnutí
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání