Příruba TENDO
Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
Příruba TENDO je hydraulická expanzní příruba značky SCHUNK s různými upínacími průměry, s metrickou i imperiální stupnicí. K dispozici je vhodný adaptér příruby TENDO s rozhraními pro CAT 40 a CAT 50.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Vynikající tlumení vibrací
Je zabráněno mikro výronům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů - Mikronově přesná výměna nástroje během několika sekund bez periferního zařízení
Časové úspory díky kratší době nastavování a nulové investice do dalších upínacích zařízení - Vysoký stupeň flexibility
Upnutí různých průměrů v důsledku použití přechodových objímek drážkovaných nebo odolných vůči chladivu - Permanentní přesnost obvodové házivosti a opakovatelná přesnost < 0,003 mm
Rovnoměrné řezání, zvýšená životnost nástroje a snížené náklady na nové broušení nebo nákup nových nástrojů - Drážky pro nečistoty pro spolehlivý přenos krouticího momentu
Suché upínací povrchy díky vytěsnění oleje, tuku nebo zbytků maziva do drážky na špínu - Široká kompatibilita
Lze ideálně kombinovat s rozšířeními TENDO SVL a TRIBOS SVL - Dokáže upínat všechny typy komerčně dostupných stopek nástroje
Forma A: s hlazenou válcovou hřídelí, hřídel formy A podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HA Forma AB: s plochým čelem a válcovou hřídelí s unášecím čelem, hřídel formy B podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HB Forma B: s bočními unášecími čely, hřídel formy B podle normy DIN 1835 Forma E: s šikmým upínacím čelem, hřídel formy E podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HE