SINO-R CAT40 Ø3/4"x78
ID 209614
- Rozpínací držák nástroje
- Řada: SINO-R
- Rozhraní upínače nástrojů: CAT 40
- Uchopovací průměr: 3/4"
- Projekční délka: 78 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
- Stupeň vyvážení: G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 450 Nm
Technické údaje
Technologie | Rozpínací držák nástroje |
---|---|
Řada | SINO-R |
Rozhraní upínače nástrojů | CAT 40 |
Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
Upínací průměr D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
D6 [mm] | 41.7 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 78 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 24 |
L5 [mm] | 58.95 |
G | M8x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 450 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.5 |
Provedení
Optimální pro výkonné frézování
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
Stupeň vyvážení
G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání