SINO-R SK40 Ø32x109
ID 209550
- Rozpínací držák nástroje
- Řada: SINO-R
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 32 mm
- Projekční délka: 109 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
- Stupeň vyvážení: G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 800 Nm
Technické údaje
Technologie | Rozpínací držák nástroje |
---|---|
Řada | SINO-R |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 109 mm / 4.3" |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 89.9 |
G | M10x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 800 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.5 |
Provedení
Optimální pro výkonné frézování
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
Stupeň vyvážení
G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
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
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání