TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1.5x45
Poligonalne oprawki narzędziowe
Identyfikator 225912
TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1.5x45, Oprawki narzędziowe
- Poligonalne oprawki narzędziowe
- Seria: TRIBOS-Mini
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 32
- Średnica mocowania: 1.5 mm
- Przewidywana długość: 45 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-Mini |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 32 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 1.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 18.8 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 45 mm / 1.8" |
| L2 [mm] | 17.8 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 25.0 |
| Masa [kg] | 0.13 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Optymalne rozwiązanie do lekkiej obróbki skrawaniem – należy zwrócić uwagę na siły promieniowe.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Z gwintem na dyszę chłodziwa
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie