TRIBOS-M SK30 Ø1/8"x50
ID 225786
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-Mini
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 30
- Uchopovací průměr: 1/8"
- Projekční délka: 50 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 1.5 Nm
Technické údaje
Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
---|---|
Řada | TRIBOS-Mini |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 30 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD |
Upínací průměr D1 | 1/8" |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D4 [mm] | 16 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.2 |
L6 [mm] | 30.9 |
Min. točivý moment [Nm] | 1.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.25 |
Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
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
Dodávka chladiva jako dle ISO 7388 AD
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání