TRIBOS-R CAT40 Ø12x150
ID 233894
- Polygonální upínače nástrojů
- Řady: TRIBOS-R
- Rozhraní upínače nástrojů: CAT 40
- Upínací průměr: 12 mm
- Projekční délka: 150 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 40 Nm
Technické údaje
Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TRIBOS-R |
Rozhraní upínače nástrojů | CAT 40 |
Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
Upínací průměr D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.45 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 130.95 |
G | M8x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 40 |
Hmotnost [kg] | 1.8 |
Provedení
Dlouhé, pevné provedení
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání