TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x150
ID 253338
- Poligonalne oprawki narzędziowe
- Seria: TRIBOS-R
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 32 mm
- Przewidywana długość: 150 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,006 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 350 Nm
Technické údaje
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-R |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 67.0 |
| D3 [mm] | 70.5 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 150 mm / 5.9" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 124.0 |
| G | M10x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 350.0 |
| Masa [kg] | 3.0 |
Run-out accuracy
< 0.006 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Design suitable for MQL operations available on request
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request