TRIBOS-RM DLS ER20 Ø5x33.5
Polygonální upínače nástrojů
ID 1419474
TRIBOS-RM DLS ER20 Ø5x33.5, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řady: TRIBOS-RM
- Rozhraní upínače nástrojů: ER 20
- Verze s definovanou délkou dorazu
- Upínací průměr: 5 mm
- Projekční délka: 40.7 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,01 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 3 Nm
Technické údaje
Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TRIBOS-RM |
Rozhraní upínače nástrojů | ER 20 |
Norma upínače držáku | ISO 15488-A |
Upínací průměr D1 | 5 mm |
Upínací velikost ER | ER 20 |
D2 [mm] | 14 |
D3 [mm] | 15 |
L [mm] | 65 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 33.5 |
G | M6x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 3 |
Hmotnost [kg] | 0.25 |
Kompatibilní se všemi běžnými upínacími maticemi ER
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Provedení
Rotačně-symetrické provedení
Verze s definovanou délkou dorazu
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,01 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h6
Šroub pro nastavení délky upnutí
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Hloubkový doraz je k dispozici jako příslušenství
Kuželové provedení
Kužel ER podle tvaru A DIN-6388
Na vyžádání jsou k dispozici další provedení kuželu ER
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání