TRIBOS-RM HJND 50 Ø6x45
다각형 툴홀더
ID 1355378
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø6x45, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: HJND 50
- 클램핑 지름: 6 mm
- 투영 길이: 45 mm
- 흔들림 정확도: 4 x D의 0.01mm 이하
- 밸런싱 등급: 잔류 밸런스 불량 2gmm/kg
- 최소 토크: 5 Nm
Technické údaje
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-RM |
| 툴홀더 인터페이스 | HJND 50 |
| 클램핑 지름 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 17.5 |
| D4 [mm] | 19.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 64.5 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 45 mm / 1.8" |
| L2 [mm] | 40.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 35.0 |
| L6 [mm] | 37.0 |
| G | M8 |
| 최소 토크 [Nm] | 5.0 |
| 렌치 크기 A/F | 16.0 |
| 최대 조임 토크 (tightening torque) [Nm] | 8.0 |
버전
다음의 리덕션 인서트는 측면 결합을 위한 적절한 대안입니다 - TRIBOS-RM SRE SO 14(1351506)
흔들림 정확도
4 x D의 0.01mm 이하
밸런싱 등급
잔류 밸런스 불량 2gmm/kg
툴 섕크 품질
h6
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
최소 클램핑 깊이는 25mm입니다.
최대 클램핑 깊이는 L2 = 40mm입니다.
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능