TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø10x75
ID 25005374
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: HSK-E 50
- 클램핑 지름: 10 mm
- 투영 길이: 75 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.005mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 20 Nm
기술 세부 정보
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-RM |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-E 50 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN 69893-5 |
| Średnica mocowania D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 53.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 20.0 |
| Masa [kg] | 0.45 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Bardzo stabilna konstrukcja umożliwiająca szybką i precyzyjną pracę
Symetryczna budowa
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Z gwintem na dyszę chłodziwa
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie