arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES CF SK 40 Ø22x35 유사 그림

MES CF SK 40 Ø22x35

페이스 밀링 아버

ID 263660

MES CF SK 40 Ø22x35, 툴홀더
  • 페이스 밀링 아버
  • 시리즈: 페이스 밀링 아버
  • Cool Flow 버전
  • 툴홀더 인터페이스: SK 40
  • 클램핑 지름: 22 mm
  • 클램핑 지름의 스레드: M10
  • 투영 길이: 35 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 조임 볼트 포함
기술 페이스 밀링 아버
시리즈 페이스 밀링 아버
툴홀더 인터페이스 SK 40
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-1 AD/AF
클램핑 지름 D1 22 mm
스레드 고정 볼트 G M10
D2 [mm] 48.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 15.9
L11 [mm] 19.0
중량 [kg] 1.13
Cool Flow 버전 예
표준 길이 예

버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
냉각 유량 설계 - 툴의 커팅 날에 직접 공급되는 최적 냉각제
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.

제공 범위
조임 볼트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능