MES HSK-A63 Ø16x100
Trny frézovací hlavy
ID 23000833
MES HSK-A63 Ø16x100, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 16 mm
- Závit v upínacím průměru: M8
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Trny frézovací hlavy |
---|---|
Řada | Trny frézovací hlavy |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 16 mm |
Závitový upevňovací šroub G | M8 |
D2 [mm] | 38 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
L4 [mm] | 74 |
L11 [mm] | 17 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.35 |
Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
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
Zahrnuje utahovací šroub
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání