MES HSK-A63 Ø32x100
Trny frézovací hlavy
ID 23000343
MES HSK-A63 Ø32x100, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 32 mm
- Závit v upínacím průměru: M16
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Trny frézovací hlavy |
---|---|
Řada | Trny frézovací hlavy |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 32 mm |
Závitový upevňovací šroub G | M16 |
D2 [mm] | 78 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
L4 [mm] | 74 |
L11 [mm] | 24 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.32 |
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request