WHI HSK-A100 Ø8x90
Úchyt Whistle-Notch
ID 23001869
WHI HSK-A100 Ø8x90, Upínače nástrojů
- Úchyt Whistle-Notch
- Řady: Úchyt Whistle-Notch
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Upínací průměr: 8 mm
- Projekční délka: 90 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Úchyt Whistle-Notch |
---|---|
Řady | Úchyt Whistle-Notch |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
L2 [mm] | 36.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 61 |
G | M6 |
G1 | M8 |
Hmotnost [kg] | 2.43 |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání