WHI SCAPTO C6 Ø6x75
Úchyt Whistle-Notch
ID 23003881
WHI SCAPTO C6 Ø6x75, Upínače nástrojů
- Úchyt Whistle-Notch
- Řady: Úchyt Whistle-Notch
- Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
- Upínací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 75 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Úchyt Whistle-Notch |
---|---|
Řady | Úchyt Whistle-Notch |
Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C6 |
Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
Upínací průměr D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
L2 [mm] | 36.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50.5 |
G | M5 |
G1 | M6 |
Hmotnost [kg] | 0.995 |
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání