MES CF SK40 Ø27x100
ID 23000879
- Upínací trny čelní frézy
- Řady: Upínací trny čelní frézy
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Upínací průměr: 27 mm
- Závit v upínacím průměru: M12
- Projekční délka: 100 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Upínací trny čelní frézy |
---|---|
Řady | Upínací trny čelní frézy |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 27 mm |
Závitový upevňovací šroub G | M12 |
D2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 80.9 |
L11 [mm] | 21 |
Hmotnost [kg] | 2.58 |
Varianta Cool Flow | ano |
Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Provedení Cool flow - optimální dodávka chladiva přímo na řeznou hranu nástroje
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání