WEL BT-DC40 Ø25x90
ID 1409443
- Držáky čelní válcové frézy WELDON
- Řady: WELDON
- Varianta Dual Contact
- Rozhraní upínače nástrojů: BT-DC 40
- Upínací průměr: 25 mm
- Projekční délka: 90 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Držáky čelní válcové frézy WELDON |
---|---|
Řady | WELDON |
Rozhraní upínače nástrojů | BT-DC 40 |
Upínací průměr D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 63 |
G1 | M18x2 |
Hmotnost [kg] | 2.25 |
Varianta Dual Contact | ano |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro formu JF jsou uzavřeny pro transport
Čelní kontakt
Podobné normě DIN ISO 7388-2 JD/JF avšak s rovinným kontaktem
Verze s duálním kontaktem se současně kuželovými a plochými pracovními plochami
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání