WEL CF HSK-A100 Ø18x160
ID 23002715
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Uchopovací průměr: 18 mm
- Projekční délka: 160 mm
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
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 37.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 131 |
G1 | M14 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3 |
Varianta Cool Flow | ano |
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
Verze Cool Flow
Chladivo je vedeno přes dva vyvrtané otvory pro chladivo přímo k řeznému ostří nástroje
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON a dvou šroubů M3 pro uzavření volby Cool Flow (v případě potřeby)
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání