WEL CF HSK-A63 Ø18x80
ID 23003070
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 18 mm
- Projekční délka: 80 mm
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
Upínací průměr D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 51 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 54 |
G1 | M14 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.33 |
Varianta Cool Flow | ano |
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
Verze Cool Flow
Chladivo je vedeno přes dva vyvrtané otvory pro chladivo přímo k řeznému ostří nástroje
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON a dvou šroubů M3 pro uzavření volby Cool Flow (v případě potřeby)
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání