WEL CF SK40 Ø32x130
ID 1324323
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 32 mm
- Projekční délka: 130 mm
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
Upínací průměr D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 71.5 |
D6 [mm] | 64 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 130 mm / 5.1" |
L2 [mm] | 64 |
L4 [mm] | 110.9 |
G1 | M20x2 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.56 |
Varianta Cool Flow | ano |
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
Verze Cool Flow
Chladivo je vedeno přes dva vyvrtané otvory pro chladivo přímo k řeznému ostří nástroje
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON a dvou šroubů M3 pro uzavření volby Cool Flow (v případě potřeby)
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání