WEL HSK-A50 Ø20x80
Držáky koncové frézky WELDON
ID 263515
WEL HSK-A50 Ø20x80, Upínače nástrojů
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 50
- Uchopovací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 80 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Řada | WELDON |
---|---|
D2 | 52.0 |
D6 | 39.5 |
G1 | M16 |
Technologie | Držáky koncové frézky WELDON |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
Vlastní hmotnost | 1.6 |
L4 | 54.0 |
L2 | 53.0 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 80 mm / 3.1" |