WEL HSK-A63 Ø14x160
Držáky koncové frézky WELDON
ID 263532
WEL HSK-A63 Ø14x160, Upínače nástrojů
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 14 mm
- Projekční délka: 160 mm
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
Upínací průměr D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 31.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 134 |
G1 | M12 |
Vlastní hmotnost [kg] | 2.15 |