WEL HSK-A63 Ø6x65
Držáky koncové frézky WELDON
ID 263520
WEL HSK-A63 Ø6x65, Upínače nástrojů
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 65 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Řada | WELDON |
---|---|
D2 | 25.0 |
D6 | 14.5 |
G1 | M6 |
Technologie | Držáky koncové frézky WELDON |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 6 mm |
Vlastní hmotnost | 0.8 |
L4 | 39.0 |
L2 | 35.0 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 65 mm / 2.6" |