WEL JIS-BT50 Ø10x70
ID 23001298
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Projekční délka: 70 mm
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
Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Upínací průměr D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 35 |
D6 [mm] | 24.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 70 mm / 2.8" |
L2 [mm] | 41 |
L4 [mm] | 32 |
G1 | M10 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.91 |
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
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro formu JF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání