WEL JIS-BT50 Ø6x63
ID 23001296
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 63 mm
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
Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Upínací průměr D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 63 mm / 2.5" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 25 |
G1 | M6 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.81 |
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
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro formu JF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání