WEL SK40 Ø10x160
Držáky koncové frézky WELDON
ID 23000769
WEL SK40 Ø10x160, Upínače nástrojů
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Projekční délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Řada | WELDON |
---|---|
D2 | 35.0 |
D6 | 24.5 |
G1 | M10 |
Technologie | Držáky koncové frézky WELDON |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 10 mm |
Vlastní hmotnost | 1.81 |
L4 | 140.9 |
L2 | 41.0 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 160 mm / 6.3" |