WEL SK40 Ø6x50
ID 263550
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 50 mm
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
Upínací průměr D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 50 mm / 2.0" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 30.9 |
G1 | M6 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.91 |