WEL SK40 Ø8x160
ID 23000768
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 8 mm
- Projekční délka: 160 mm
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
Upínací průměr D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 140.9 |
G1 | M8 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.44 |