WEL SK50 Ø14x63
ID 263588
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
- Uchopovací průměr: 14 mm
- Projekční délka: 63 mm
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
Rozhraní upínače nástrojů | SK 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 31.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 63 mm / 2.5" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 43.9 |
G1 | M12 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.1 |