WEL SK50 Ø25x100
ID 263594
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
- Uchopovací průměr: 25 mm
- Projekční délka: 100 mm
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
Rozhraní upínače nástrojů | SK 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 80.9 |
G1 | M18x2 |
Vlastní hmotnost [kg] | 4.45 |