arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Automatizace

Flexibilní manipulace s obrobky pro roboty

SCHUNK rozšiřuje svá řešení koncového efektoru pro robotická ramena, aby zajistil připravenost na budoucnost a představuje portfolio produktů robot PLUS. Jednou z hlavních novinek je nový měnič nástrojů CPS, který umožňuje automatickou výměnu koncových efektorů na robotu. Technologický průkopník tak nabízí potenciál pro všestranné robotické aplikace s krátkými výměnnými cykly.
Obrázek aplikace CPS: Nakládání magnetickým chapadlem Nový pneumatický měnič nástrojů CPS umožňuje rychlou a spolehlivou výměnu koncových efektorů na robotu. Pomocí magnetického chapadla SCHUNK se surové díly ukládají na dopravní pás k dalšímu zpracování.

Flexibilita je v automatizované výrobě nezbytná. Rostoucí rozmanitost procesních kroků vyžaduje agilní interakci mezi zapojenými nástroji a systémy. S výměnným systémem mohou roboty flexibilně a bez dodatečného seřizování provádět různé manipulační nebo obráběcí úkony. Prostoje lze zkrátit na minimum. Nový měnič nástrojů SCHUNK CPS je flexibilní univerzální zařízení pro automatickou výměnu koncových efektorů na robotu.

Flexibilita made in Germany

Surové díly jsou magneticky vyjímané ze zásobníku a poté jsou nakládané a vykládané v jediném kroku pomocí jednotky pneumatického dvojitého chapadla. Pomocí výměnného systému může robot tento proces provádět zcela automaticky. U nového měniče nástrojů CPS se společnost SCHUNK záměrně zaměřila na všestrannost. Pneumaticky řízený systém umožňuje rychlou a spolehlivou výměnu chapadel a dalších nástrojů s manipulační hmotností až 1000 kg na čelní straně. Řada CPS zahrnuje 18 velikostí, takže uživatelé mohou najít ten správný měnič pro každého robota.

Zaměření na bezpečnost a efektivitu

CPS se skládá z hlavního měniče (CPS-K) a výměnného adaptéru (CPS-A), které se vzájemně blokují tvarově a spolehlivě pomocí stlačeného vzduchu. Integrovaná pružina minimalizuje vznik mezery v případě neočekávaného poklesu tlaku vzduchu a zároveň zajišťuje samosvorné uzamčení. Volitelné senzory zvyšují transparentnost v monitorování procesu tím, že detekují stav uzamčení i přítomnost nástroje.
Široká škála signálních, pneumatických, fluidních a komunikačních modulů dále rozšiřuje funkčnost a možnosti použití CPS.

Obrázek aplikace CPS:Výměnná odkládací stanice Díky rychlým cyklům výměny mezi různými koncovými efektory minimalizují měniče nástrojů prostoje stroje a zvyšuje produktivitu.

Měnič nástrojů lze použít s robotem nebo i stacionárně, např. při konstrukci přípravků. Protože je plně kompatibilní se stávajícími měniči SCHUNK, nemusí je uživatelé při výměně znovu přiřazovat. Montáž hlavního měniče na robota se provádí velmi snadno pomocí přírub ISO nebo standardizovaných mezipřírub. Díky použití kalené oceli ve všech funkčních částech je CPS obzvláště robustní a odolný, a to i v náročném strojním prostředí.

Robot PLUS

S novým portfoliem Robot PLUS nabízí SCHUNK univerzální konstrukční možnosti pro flexibilní automatizaci robotů. Kromě měničů nástrojů, jako jsou CPS a CPB, zahrnuje rozsáhlé portfolio také nově vyvinuté kompenzační jednotky a senzory síly a krouticího momentu. Díky desítkám let zkušeností s vývojem precizně konstruovaných a dobře koncipovaných automatizačních modulů symbolizuje SCHUNK obzvláště vysokou produktivitu, flexibilitu a efektivní využívání zdrojů.

Obrázek aplikace CPS: Dvojité chapadlo PGN plus P V kombinaci s dvojitým chapadlem PGN-plus-P urychluje měnič nástrojů manipulaci se surovými a hotovými díly v jednom procesním kroku.