Rozhraní mezi svěrákem stroje a nástavbovými čelistmi pro konkrétní upínací úlohu závisí na výrobci. Až dosud byli uživatelé z tohoto důvodu vázáni na portfolio čelistí příslušného výrobce svěráku. S novými adaptérovými čelistmi SCHUNK je to již minulost. Umožňují společnosti SCHUNK vytvořit kompatibilitu mezi svěrákem a jeho portfoliem nástavbových čelistí, které je nejrozsáhlejší na trhu po celém světě. Uživatelé proto již nejsou vázáni na konkrétní systém, ale nyní mohou výrazně rozšířit své možnosti upínání.
Potenciál adaptérových čelistí pro svěráky stroje se šířkou čelisti 125 mm je značný. Je to proto, že nabízejí konkrétní výhody pro stacionární upínání obrobků na svěráku, zejména u frézovacích strojů:
Adaptérové čelisti SCHUNK otevírají jakoukoli variantu nástavbových čelistí pro prakticky nekonečné možnosti upnutí. Díky této flexibilitě lze dosáhnout mnoha různých upínacích možností – nemluvě o nákladových výhodách. Po počáteční investici do adaptérových čelistí lze tyto výdaje velmi rychle amortizovat pomocí nástavbových čelistí z portfolia SCHUNK, protože nástavbové čelisti jsou levnější než srovnatelné konkurenční produkty. Další výhodou je úspora času nastavení a optimalizace procesu díky funkci rychlé výměny u některých variant nástavbových čelistí z portfolia SCHUNK. Šrouby je třeba povolit pouze mírně, nikoli úplně, a čelist lze snadno vyjmout nahoru podél drážek.
V závislosti na obrobku a aplikaci jsou na adaptérové čelisti namontovány různé nástavbové čelisti pro příslušnou upínací úlohu. Zákazník může i nadále používat své původní systémové čelisti, což vede k vyšší nákladové efektivitě. Zjednodušuje se také logistika a plánování procesů – další plusový bod pro uživatele, protože díky adaptérovým čelistem mohou být stejné nástavbové čelisti použity na různých svěrácích. To také poskytuje přínos pro udržitelnost, protože stávající produkty mohou být znovu použity. A konečně, krátké dodací lhůty jistě zapůsobí na uživatele, protože mají přístup ke standardnímu portfoliu nástavbových čelistí SCHUNK, místo aby museli čekat na produkty ve speciálním designu.
Tímto způsobem adaptérové čelisti SCHUNK mění svěráky třetích stran na „partnery“ pro jakoukoli upínací aplikaci, protože vytvářejí užitečné a flexibilní spojení. Rozsáhlá nabídka adaptérových čelistí nyní vyhovuje svěrákům důležitých hráčů na trhu, jako jsou například firmy Allmatic, Roemheld nebo Röhm. Výměna předchozích systémových čelistí ve svěráku je rychlá a snadná – nové adaptérové čelisti SCHUNK lze vyměnit kus za kus a díky snadné manipulaci jsou okamžitě připraveny k použití – stačí je namontovat a můžete začít. Nejsou vyžadována žádná další rozhraní.