arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
O firmě července 2024

Obrábění kovů v pohybu

Pokud chcete urychlit výrobu, automatizaci nelze obejít. Inovativní řešení na míru jsou základem zdravé výroby v produktivních a ekonomicky úspěšných společnostech. Na ABM, mezinárodní výstavě pro kovoobrábění, představíme širokou škálu možností automatizace, které zefektivňují výrobní procesy a připravují podniky na to, aby čelily budoucnosti. Věrni mottu SCHUNK „Hand in hand for tomorrow".

Štíhlá automatizace TANDEM KRP3 Na AMB ukáže SCHUNK širokou škálu přístupů k automatickému nakládání strojů, od jednoduchých základních až po špičková řešení.Obrázek: SCHUNK -> Obrázek štíhlé automatizace TANDEM KRP3

Automatizace je klíčem k produktivní a nákladově efektivní výrobě navzdory nedostatku kvalifikovaných pracovníků a tlaku na náklady. Automatizace však nezačíná ve stroji. Pro plné využití potenciálu produktivity stroje je nezbytné zajistit spolehlivost a rychlost při nakládání a vykládání. Společnost SCHUNK, specialista na upínání nástrojů a obrobků, uchopovací a automatizační techniku, nabízí rozsáhlé portfolio komponentů, které jsou uvnitř stroje nezbytné pro automatizovanou výrobu, stejně jako pro automatizované nakládání a vykládání dílů. Přinejmenším stejně důležité: SCHUNK podporuje zákazníky fundovaným know-how v oblasti komponentů a aplikací při výběru a konstrukci individuálně optimálního automatizačního řešení.

2D uchopovací sada oceněná cenou HERMES AWARD Sada pro 2D uchopování od společnosti SCHUNK, která získala ocenění Hermes, umožňuje snadno začít s AI podporovanou manipulací s objekty, které nejsou polohově orientovány.

Od jednoduché manipulace s nástroji až po inteligentní obrábění

Který typ automatizace je ten správný, závisí na řadě parametrů. Například procesní řetězce, dostupný prostor, velikost dávek a variabilita dílů, to všechno hraje rozhodující roli. Na AMB ukáže SCHUNK širokou škálu přístupů k automatickému nakládání strojů, od jednoduchých základních až po špičková řešení. Kromě toho si návštěvníci vyzkouší živé příklady automatizované manipulace s obrobky pomocí inovativních manipulačních řešení. Například 2D uchopovací sada, která byla oceněna cenou HERMES Award 2024, umožňuje rychlé a snadné uvedení do procesně spolehlivé automatizované manipulace s netříděnými díly. Úplnou novinkou je mechatronické centrické chapadlo EZU. Robustní a odolné chapadlo je dokonalé pro náročné pracovní podmínky a manipuluje s válcovými nebo excentricky umístěnými obrobky různých velikostí bez ztráty uchopovací síly. Díky velkému množství komunikačních rozhraní, modulů s PLC funkcí a zásuvných modulů pro známé výrobce robotů je zajištěna jednoduchá integrace.

Robustní mechatronické tříprsté univerzální chapadlo EZU Robustní mechatronické tříprsté univerzální chapadlo EZU pracuje spolehlivě i v náročných pracovních podmínkách. Díky jeho mnoha variantám je možné jej flexibilně používat a zároveň snadno integrovat.

Větší volnost při upínání obrobků

Ve své produktové řadě pro techniku upínání obrobků nabízí společnost SCHUNK také ruční, automatická a inteligentní upínací řešení pro téměř všechny aplikace. Stávající produktové řady jsou neustále rozšiřovány a přizpůsobovány požadavkům zákazníků. Například s flexibilními ručními čtyřčelisťovými kompenzačními sklíčidly ROTA-ML flex 2+2 lze upnout jakoukoli geometrii obrobku. Sortiment výrobků byl upraven od velikosti průměru 500 mm: Výška sklíčidla byla snížena až o 30 % a tím se snížila hmotnost sklíčidla až o 40 %. To dává uživatelům podstatně větší volnost, pokud jde o velikost a hmotnost obrobků, které mají být obráběny.

S výrobkem KONTEC KS-H-LH uvádí SCHUNK na trh kompaktní a výkonný hydraulicky aktivovaný svěrák s velkým zdvihem s celkovou upínací silou 80 kN. Proto je dosažen upínací rozsah 20 až 345 mm s hydraulickým upínacím zdvihem 110 mm. Kromě toho lze data, jako je měření dráhy nebo dynamický tlak, přenášet do řízení stroje prostřednictvím IO-Link.

K novému vývoji dochází také v oblasti magnetické upínací techniky: SCHUNK přepracoval osvědčená magnetická sklíčidla MAGNOS MFRS a vybavil je další digitální funkcí:
Nový stavový displej ePaper poskytuje uživatelům informace o stavech upnutí v budoucnu „MAG ON" a „MAG OFF". Toto řešení upínání zajišťuje spolehlivé upnutí a maximální spolehlivost procesu.

Čtyřčelisťové kompenzační sklíčidlo ROTA-ML flex 2+2 Zefektivnění: Čtyřčelisťové kompenzační sklíčidlo ROTA-ML flex 2+2 je až o 40 % lehčí než jeho předchozí verze, ale o mnohem pevnější.

Inteligentní monitorování procesů

V oblasti inteligentního monitorování procesů s iTENDO² jsou k dispozici i novinky: Rozsah jeho aplikací se významně rozšiřuje. S užitím magnetického upínače iTENDO² mohou nyní uživatelé umístit inteligentní snímače pracující v reálném čase kdekoli v prostoru stroje a používat je pro testy a optimalizaci procesů. Součástí produktové řady iTENDO² je nyní také další hydraulický rozpínací upínač nástrojů: Štíhlý iTENDO² Slim 4ax ve standardizované teplem smrštitelné kontuře nabízí také možnosti monitorování procesu při jemném obrábění. Oba moduly lze bez problémů připojit k základní verzi tabletu pro vyhodnocování dat o vibracích.

Automatizované a podporované umělou inteligencí pro „zdravou továrnu"

Tyto inovativní moduly automatizace a digitalizace pomáhají vytvářet zdravé a ekonomicky úspěšné výrobní procesy. Timo Gessmann, technický ředitel společnosti SCHUNK, shrnuje: „Zejména malé a střední průmyslové podniky dosahují díky automatizaci zvýšení produktivity, což kompenzuje nedostatek kvalifikované pracovní síly a zajišťuje jejich globální konkurenceschopnost. Na veletrhu AMB ukážeme hotová řešení, ale také to, jak my ve společnosti SCHUNK již nyní využíváme umělou inteligenci ke zvýšení efektivity procesů a zvýšení produktivity našich zákazníků."

Těšíme se na vás na AMB. Navštivte nás prosím: hala 1, stánek 1G30.

Magnetický držák iTENDO² Inteligence pro každou aplikaci: S užitím magnetického upínače iTENDO² mohou nyní uživatelé umístit inteligentní snímače pracující v reálném čase kdekoli v prostoru stroje a používat je pro testy a optimalizaci procesů.