Srozumitelnost, jednoduchost a efektivita procesů svých zákazníků je deklarovaným cílem specialisty na automatizaci SCHUNK. Důležitou roli zde hraje transparentnost dat. Umožňuje spolehlivé procesy a poskytuje základ pro plánování účinného využívání zdrojů, výrobu s nulovým výskytem vad a energetickou účinnost. To je důvod, proč digitalizace komponentů a procesů jde ruku v ruce s udržitelnou výrobou. SCHUNK ukazuje, jak digitální řešení vedou k vyšší efektivitě a nižší spotřebě zdrojů na základě praktických příkladů z automatizované výroby v široké škále oblastí použití.
V Mnichově představí firma SCHUNK celou řadu nových nositelů efektivity. Debutovat bude mimo jiné polohovací jednotka PPD. nyní umožňuje složitější sekvence pohybu i v pneumatické manipulaci. Ve spojení s pneumatickými chapadly lze prsty chapadla ovládat flexibilně a s vysokou přesností a lze regulovat uchopovací sílu a rychlost. Požadované aplikační parametry pro definované řady chapadel jsou již uloženy v jednotce – to šetří čas při uvádění do provozu. V kombinaci s výkonným pneumatickým univerzálním chapadlem PGL-plus-P s mimořádně dlouhým zdvihem lze provádět mnohostranné manipulační úkony i v náročných prostředích, od nakládání strojů až po vysoce citlivé aplikace v čistých prostředích. Jako první na světě SCHUNK nabízí pneumatické chapadlo s bezpečným a certifikovaným udržováním uchopovací síly GripGuard. Kromě toho má již integrovaný systém senzorů IO-Link, který umožňuje snímání polohy prstů chapadla a znamená tak šetření na externích senzorech.
Dvě nová elektrická chapadla nastavují nové standardy, pokud jde o flexibilitu, rozmanitost rozhraní a spolehlivost procesu: Inteligentní univerzální chapadlo EGU prokazuje své silné stránky v mnoha variantách zatížení stroje, a to i v náročných podmínkách. Díky velkému zdvihu a integrované retenci uchopovací síly je schopen spolehlivě nakládat a vykládat hrubé a dokončené díly různých velikostí. Může být volně propojen. Integrované zajištění uchopovací síly a režim StrongGrip pro zvýšení uchopovací síly z něj činí spolehlivého všestranného pomocníka pro všechny manipulační úkoly. Jeho protějškem pro manipulaci s jemnými a křehkými díly v čistých prostorech je inteligentní chapadlo malých dílů EGK . Díky režimu SoftGrip zvládá náročné a rozmanité manipulační úkoly v laboratorním průmyslu nebo při výrobě elektroniky. SCHUNK nabízí jak chapadla s rozsáhlými funkčními moduly, tak i zásuvné moduly pro uvedení do provozu.
Firma SCHUNK vyvinula uživatelsky přívětivou 2D uchopovací sadu (2D Grasping Kit) pro manipulaci s jednotlivými objekty náhodně uspořádanými na jedné úrovni, což značně usnadňuje zahájení automatizované manipulace s objekty. Srdcem tohoto inteligentního systému je interně vyvinutý software umělé inteligence, který je předinstalován na vlastním průmyslovém počítači firmy SCHUNK (SVC). Od uvedení na trh v roce 2022 tento expert na automatizaci dále optimalizoval software a zjednodušil učení a označování komponent. Tento koordinovaný kompletní balíček hardwaru, softwaru a služeb pochází z jednoho zdroje a může být použit pro všechny roboty.
SCHUNK poprvé představí dynamické lineární přímé osy SLD. Profilované kolejnicové vedení a kompaktní provedení mohou zvládnout vyšší nosnosti a mají dlouhou životnost. S těmito vysoce výkonnými osami s elektrickým lineárním přímým pohonem uživatelé dosahují zvýšené produktivity při vysokorychlostních montážních a manipulačních procesech díky krátkým dobám cyklů.
Nové ploché otočné jednotky ERT jsou také vybaveny přímým pohonem a nabízejí širokou škálou rozhraní měřicího systému, jako je digitální rozhraní HIPERFACE DSL® v reálném čase a elektrická přídržná brzda. Jednotku lze použít jako otočný stůl pro komponenty, montážní skupiny a nástroje, ale také jako otočný modul pro portálová řešení, jako otočný indexovací stůl nebo jako přesný polohovací modul.
Aby bylo možné úspěšně čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků a tlaku na efektivitu a doprovázet přechod na digitální, udržitelnější výrobní procesy, nabízí SCHUNK řadu automatizačních přístupů z jednoho zdroje. Na konkrétních příkladech SCHUNK představí automatizační řešení pro nové, snadno integrovatelné výrobní a montážní procesy, které splňují požadavky na přesnost, dynamiku a spolehlivost v různých průmyslových odvětvích, jako je e-mobilita a life science.
SCHUNK na veletrhu Automatica 2023: hala A5, stánek 502