arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Upínání obrobků listopadu 2023

Ruční nebo plně automatická rychlá výměna čelistí – zcela bez použití nářadí

Podpora automatizace od společnosti SCHUNK: se silovými svěráky TANDEM BWA je možné plně automatické upínání různých obrobků ve výrobních dávkách malé velikosti. Upínací čelisti nejnovější generace silových svěráků lze flexibilně měnit pomocí robota. To vede k enormnímu zkrácení časů nastavení, zejména v případě více aplikací a upínacích věží
Systém pro rychlou výměnu čelistí SCHUNK TANDEM3 S novým silovým svěrákem TANDEM BWA mohou roboti automaticky měnit upínací čelisti silových svěráků.

V mnoha průmyslově vyspělých zemích již trh práce nedokáže uspokojit poptávku po kvalifikovaných pracovnících. Mnoho průmyslových odvětví také čelí konkurenčním tlakům, což vyžaduje produktivnější výrobní operace. Oba trendy znamenají, že automatizované procesy jsou stále důležitější a že se jim společnosti budou muset dříve či později otevřít. Aplikační specialista SCHUNK vyvinul vhodný modul pro rozšíření možností autonomních obráběcích procesů. S novým systémem rychlé výměny čelistí BWA lze nyní upínací čelisti silových svěráků TANDEM měnit ručně nebo zcela automaticky pomocí robota. V budoucnu bude systém standardně k dispozici pro pneumatické a hydraulické silové svěráky se 2 a 3 čelistmi ve velikostech 100, 140, 160 a 250.

Krátká doba odezvy pro změnu velikosti dávky

Rychlovýměnné čelisti obsažené v upínacích zařízeních lze automaticky vyměnit během několika sekund bez použití jakéhokoli nářadí. Za tímto účelem nabízí společnost SCHUNK jako zkušený dodavatel s plným rozsahem produktů také odpovídající pneumatické paralelní chapadlo PGN-plus-P pro automatizované umístění. Prsty chapadla jsou vybaveny speciálními pružinovými úchyty. To umožňuje automatické odemknutí, zvednutí a opětovné zasunutí nástavbových čelistí v pozitivním uložení. Aplikaci tak lze kdykoliv flexibilně přizpůsobit novým upínacím úlohám. Systém pro rychlou výměnu čelistí TANDEM také umožňuje pětkrát rychlejší ruční výměnu ve srovnání s konvenčními výměnami čelistí.

Systém pro rychlou výměnu čelistí SCHUNK TANDEM3 Rychlovýměnné čelisti obsažené v upínacích zařízeních lze automaticky vyměnit během několika sekund bez použití jakéhokoli nářadí.

Sledování standardně integrováno

Z hlediska automatizace jsou možnosti monitorování integrované standardně v upínacích zařízeních obzvláště kompatibilní pro budoucnost. Kromě patentovaného monitorování dynamického tlaku pro základní polohy čelistí „otevřené“ a „zavřené“ je již v dodávce integrováno monitorování přenosu stlačeného vzduchu do upínací čelisti. To umožňuje zákazníkovi zkontrolovat kontakt obrobku nebo čištění upínacích ploch.
Všechny silové svěráky TANDEM mají jedno společné: nabízejí trvale vysoké upínací síly s kompaktním designem a optimální přístupností při 5stranném obrábění, dokonce i ve stísněných prostorech. Zvýšená konkurenceschopnost ve všech průmyslových odvětvích díky maximální flexibilitě a krátkým dobám odezvy. Kromě silového svěráku a upínací čelisti jsou pro automatizovanou sekvenci procesů nezbytné také manipulační komponenty na robotu. Díky svému rozsáhlému, dokonale sladěnému portfoliu upínací techniky, uchopovací techniky a automatizačních komponentů nabízí SCHUNK aplikační řešení z jednoho zdroje.