arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Oddělovací technika října 2023

SAL-1300 odděluje panely vysokorychlostní laserovou technologií

Na veletrhu Productronica 2023 představí společnost SCHUNK Electronic Solutions SAL-1300, první laserový depanelační stroj v řadě depanelačních strojů. Tento kompaktní samostatný stroj s technologií speedLAS ® umožňuje laserové depanelování při vysokých rychlostech. Laser zkracuje dobu procesu až o 80 % a zároveň zajišťuje optimální kvalitu řezu. Na zdroji nezávislé použití laseru a možnost kombinace laserového zpracování s frézovací technologií na jednom stroji vytváří vysoký stupeň flexibility.
Obrázky aplikace – SAL1300 Technologie speedLAS ® umožňuje přesné vysokorychlostní laserové zpracování díky inovativní interakci mezi technologií lineární osy SCHUNK a řízením pomocí laserového skeneru.

Laser se etabloval jako přesný, čistý a účinný nástroj v mnoha oblastech. S novým laserovým depanelačním systémem SAL-1300 společnost SCHUNK plně využívá těchto výhod. Inovativní technologie speedLAS ® vyvinutá společností SCHUNK pro SAL-1300 poprvé umožňuje ovládat laser pomocí speciálního skeneru tak, aby jeho pohyby mohly překrývat pohyby os. Technologie speedLAS ® zajišťuje, že světlo z laseru je vždy zarovnáno v úhlu kolmo k obrobku bez ohledu na pohyb osy. Tím je zajištěn rovnoměrný přívod energie, a proto také přesné řezy přímo do okrajových oblastí. Ve srovnání s předchozími laserovými aplikacemi poskytuje SAL-1300 také až o 80 % vyšší rychlost zpracování.

Správný laser pro každou aplikaci

SAL-1300 pracuje nezávisle na laserovém zdroji – to znamená, že je možné použít libovolnou vlnovou délku. Umožňuje také vybrat nejlepší laserový zdroj pro každý materiál. Za tímto účelem se společnost SCHUNK spoléhá na komplexní procesní podporu ve spolupráci se svým kooperačním partnerem, firmou Dr. Bohrer Lasertech GmbH Základem pro výběr nejlepšího možného laserového zdroje pro každý požadavek jsou zkušenosti a přesná analýza materiálů, které mají být zpracovány, a to pomocí skenovacího elektronového mikroskopu.

Modularita vytváří flexibilitu

Kompaktní SAL-1300 má podobnou velikost jako známé systémy řady SAR. Ani v osvědčeném provozním konceptu se nic nezměnilo. Stávající upínače obrobků z depanelačních strojů SAR lze také použít u stroje SAL-1300. Zcela nové možnosti obrábění se však otevřely díky možnosti doplnění systému o frézovací portál. Kombinací technologie laserového zpracování a frézovací techniky na jednom stroji lze například obrobky s ohebnými součástmi zpracovávat rychle a s maximální přesností bez ručního zásahu. Je možné dovybavení volitelným frézovacím portálem.